• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità con foro per olio, per acciaio VPO-US-POT

Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità con foro per olio, per acciaio VPO-US-POT

S45C can be tapped at high speeds of 50 m/min or higher

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPO-US-POT-M6X1
VPO-US-POT-M8X1.25
VPO-US-POT-M10X1.5
VPO-US-POT-M10X1.25
VPO-US-POT-M12X1.5
VPO-US-POT-M12X1.25
VPO-US-POT-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

30.14 €

4 giorni M6162OH3296108313111

43.86 €

4 giorni M81.2570OH4378138313125

49.67 €

4 giorni M101.575OH4418158313139

49.67 €

4 giorni M101.2575OH4418158313143

60.18 €

4 giorni M121.582OH44810188313161

60.18 €

4 giorni M121.2582OH44810188313165

60.18 €

4 giorni M121.7582OH44810188313157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico