Serie di maschi a punta per fori profondi EX-DH-POT

Serie di maschi a punta per fori profondi EX-DH-POT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Particularly suitable for workpieces which are easily scorched because the screw tapping length is particularly long.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-DH-POT-OH1-M2X0.4
EX-DH-POT-OH1-M2.3X0.4
EX-DH-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-DH-POT-OH2-M2.6X0.45
EX-DH-POT-OH2-M3X0.5
EX-DH-POT-OH2-M4X0.7
EX-DH-POT-OH2-M5X0.8
EX-DH-POT-OH3-M3X0.5
EX-DH-POT-OH3-M4X0.7
EX-DH-POT-OH3-M5X0.8
EX-DH-POT-OH3-M6X1
EX-DH-POT-OH3-M8X1.25
EX-DH-POT-OH3-M10X1.5
EX-DH-POT-OH3-M10X1.25
EX-DH-POT-OH3-M12X1.5
EX-DH-POT-OH3-M14X1.5
EX-DH-POT-OH3-M16X1.5
EX-DH-POT-OH4-M8X1.25
EX-DH-POT-OH4-M10X1.5
EX-DH-POT-OH4-M10X1.25
EX-DH-POT-OH4-M12X1.5
EX-DH-POT-OH4-M12X1.75
EX-DH-POT-OH4-M14X1.5
EX-DH-POT-OH4-M14X2
EX-DH-POT-OH4-M16X1.5
EX-DH-POT-OH4-M16X2
EX-DH-POT-OH5-M12X1.75
EX-DH-POT-OH5-M14X2
EX-DH-POT-OH5-M16X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

14.52 €

1 Disponibile 8 giorni M20.440OH116326Available17386

13.21 €

1 Disponibile 8 giorni M2.30.442OH115326Available17392

14.28 €

8.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M2.50.4544OH216327Available17395

10.64 €

1 Disponibile 8 giorni M2.60.4544OH216327Available17398

9.36 €

1 8 giorni M30.546OH219439Available17405

9.13 €

1 8 giorni M40.752OH2215310Available17429

9.30 €

1 8 giorni M50.860OH2245.5311Available17453

8.95 €

1 Disponibile 8 giorni M30.546OH319439Available17406

8.65 €

1 Disponibile 8 giorni M40.752OH3215310Available17430

8.84 €

1 Disponibile 8 giorni M50.860OH3245.5311Available17454

9.31 €

1 Disponibile 8 giorni M6162OH3296312Available17470

12.96 €

1 8 giorni M81.2570OH3376.2313Available17486

15.67 €

1 8 giorni M101.575OH3417315-17510

15.67 €

1 6 giorni M101.2575OH3417315-17514

20.73 €

1 Disponibile 8 giorni M121.582OH3488.5318-17542

28.04 €

1 8 giorni M141.588OH34810.5320-17570

36.95 €

1 8 giorni M161.595OH35212.5320-17594

12.51 €

1 Disponibile 8 giorni M81.2570OH4376.2313Available17487

15.42 €

1 Disponibile 8 giorni M101.575OH4417315-17511

15.42 €

1 Disponibile 8 giorni M101.2575OH4417315-17515

20.73 €

1 Disponibile 8 giorni M121.582OH4488.5318-17543

20.77 €

1 8 giorni M121.7582OH4488.5318-17539

28.04 €

1 8 giorni M141.588OH44810.5320-17571

28.04 €

1 8 giorni M14288OH44810.5320-17567

36.95 €

1 8 giorni M161.595OH45212.5320-17595

36.95 €

1 8 giorni M16295OH45212.5320-17591

20.73 €

1 Disponibile 8 giorni M121.7582OH5488.5318-17540

28.04 €

1 8 giorni M14288OH54810.5320-17568

36.95 €

1 8 giorni M16295OH55212.5320-17592

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico