Codice articolo del costruttore: CU-POT-M3X0.5
Marca: OSG
Prezzo: 17.12 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CU-POT-M3X0.5
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | CrN | L(mm) | 46 | Accuracy | OH2 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Number of Grooves | 3 |
Thread Length(mm) | 11 | Tool No. | 28860 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi a punta per rame CU-POT, il codice articolo è il seguente: CU-POT-M3X0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CU-POT-M3X0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali