Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03 € | 1 | 6 giorni | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 9 | Available | 22098 | ||
31.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M1.6 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 10 | Available | 22100 | |
25.23 € | 1 | 6 giorni | M1.7 | 0.35 | 36 | OH2 | - | 3 | 2 | 11 | Available | 22102 | ||
19.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 2 | 12 | Available | 22104 | |
14.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 22108 | |
15.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 22110 | |
9.88 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 22112 | ||
9.49 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 22120 | ||
9.70 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 22126 | ||
10.85 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 22130 | ||
15.26 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 22138 | ||
18.76 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 22146 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 22150 | ||
24.83 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22170 | ||
25.17 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22166 | ||
41.85 € | 1 | 6 giorni | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 22182 | ||
55.47 € | 1 | 6 giorni | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22190 | ||
24.83 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 22174 | ||
41.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 22178 | |
55.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22186 | |
75.70 € | 1 | 6 giorni | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 22198 | ||
75.70 € | 1 | 6 giorni | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 22194 | ||
86.12 € | 1 | 6 giorni | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 22206 | ||
86.12 € | 1 | 6 giorni | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 4 | 37 | - | 22202 | ||
111.04 € | 1 | 6 giorni | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 22214 | ||
111.04 € | 1 | 6 giorni | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 38 | - | 22210 | ||
138.67 € | 1 | 6 giorni | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 22222 | ||
138.67 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | - | 22218 | ||
176.04 € | 1 | 6 giorni | M27 | 1.5 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | - | 22230 | ||
176.04 € | 1 | 6 giorni | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 4 | 45 | - | 22226 | ||
223.17 € | 1 | 6 giorni | M30 | 1.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 22238 | ||
223.17 € | 1 | 6 giorni | M30 | 3.5 | 135 | OH4 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 22234 | ||
257.29 € | 1 | 6 giorni | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 4 | 51 | - | 22240 | ||
299.00 € | 1 | 6 giorni | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | - | 22243 | ||
418.71 € | 1 | 6 giorni | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | - | 22246 | ||
595.83 € | 1 | 6 giorni | M48 | 5 | 185 | OH5 | 98 | 38 | 4 | 67 | - | 22249 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali