• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi a punta per materiali difficili da tagliare gambo lungo CPM-LT-POT

Serie di maschi a punta per materiali difficili da tagliare gambo lungo CPM-LT-POT
  • Sconto volumi elevati
The work material is ideal for through hole drilling of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPM-LT-POT-M8X1.25X150
CPM-LT-POT-M10X1.5X150
CPM-LT-POT-M12X1.5X150
CPM-LT-POT-M12X1.75X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

40.05 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25376.22278625

46.56 €

1 Disponibile 6 giorni M101.54172478632

58.98 €

1 Disponibile 6 giorni M121.5488.52978647

58.98 €

1 Disponibile 6 giorni M121.75488.52978643

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Work material Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.) / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento L(mm) 150
Accuracy OH3 Number of Grooves 3 Protrusion Available

Supporto tecnico