Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN TIN-TPT

Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN TIN-TPT
  • Sconto volumi elevati
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-TPT-1/2-14
TIN-TPT-1/4-19
TIN-TPT-1/8-28
TIN-TPT-1-11
TIN-TPT-3/4-14
TIN-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

93.17 €

1 6 giorni R1/21480183523464

44.60 €

1 Disponibile 6 giorni R1/41962112823462

30.48 €

1 Disponibile 6 giorni R1/8285581923461

299.00 €

1 6 giorni R11195264523468

156.00 €

1 6 giorni R3/41485233523466

69.69 €

1 Disponibile 6 giorni R3/81965142823463

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico