• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, a filettatura interrotta TIN-IRT

Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, a filettatura interrotta TIN-IRT
  • Sconto volumi elevati

TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-IRT-PT-1/2-14
TIN-IRT-PT-1/4-19
TIN-IRT-PT-1/8-28
TIN-IRT-PT-1-11
TIN-IRT-PT-3/4-14
TIN-IRT-PT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

118.62 €

4 giorni R1/214801835Available23484

57.41 €

Disponibile 4 giorni R1/419621128-23482

39.15 €

Disponibile 4 giorni R1/82855819-23481

377.54 €

4 giorni R111952645-23488

198.79 €

4 giorni R3/414852335-23486

88.92 €

4 giorni R3/819651428Available23483

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Stainless steel (SUS) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico