Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, a filettatura interrotta, filettatura corta TIN-S-IRT

Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, a filettatura interrotta, filettatura corta TIN-S-IRT
TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-S-IRT-1/2-14
TIN-S-IRT-1/4-19
TIN-S-IRT-1/8-28
TIN-S-IRT-1-11
TIN-S-IRT-3/4-14
TIN-S-IRT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

126.21 €

1 6 giorni R1/214801827-23494

60.18 €

1 6 giorni R1/419621119.5Available23492

41.25 €

1 6 giorni R1/82855816.5Available23491

398.67 €

1 6 giorni R111952635-23498

210.17 €

1 6 giorni R3/414852329-23496

93.13 €

1 6 giorni R3/819651421Available23493

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Supporto tecnico