Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIN-S-TPT-1/2-14 |
TIN-S-TPT-1/4-19 |
TIN-S-TPT-1/8-28 |
TIN-S-TPT-1-11 |
TIN-S-TPT-3/4-14 |
TIN-S-TPT-3/8-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.96 € | 1 | 6 giorni | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 27 | 23474 | ||
46.50 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 19.5 | 23472 | |
31.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 16.5 | 23471 | |
313.62 € | 1 | 6 giorni | R1 | 11 | 95 | 26 | 35 | 23478 | ||
163.04 € | 1 | 6 giorni | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 29 | 23476 | ||
72.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 21 | 23473 |
Loading...
Screw Types | Tipo conico per tubi | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio per tubi | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 | Protrusion | Available |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali