• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi per alluminio V-AL-TPT

Serie di maschi conici per tubi per alluminio V-AL-TPT
  • Sconto volumi elevati

Ideal for machining tapered female screws in aluminum alloy pipe, where the internal threading has a tendency to gouge

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-AL-TPT-1/2-14
V-AL-TPT-1/4-19
V-AL-TPT-1/8-28
V-AL-TPT-1-11
V-AL-TPT-3/4-14
V-AL-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

89.52 €

Disponibile 4 giorni R1/2148018358313704

37.25 €

Disponibile 4 giorni R1/4196211288313702

27.23 €

Disponibile 4 giorni R1/828558198313701

251.33 €

4 giorni R1119526458313708

132.17 €

4 giorni R3/4148523358313706

58.18 €

Disponibile 4 giorni R3/8196514288313703

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico