Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, gambo lungo EX-LT-IRT

Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, gambo lungo EX-LT-IRT
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-IRT-1/2-14X150
EX-LT-IRT-1/4-19X120
EX-LT-IRT-1/4-19X150
EX-LT-IRT-1/8-28X120
EX-LT-IRT-1/8-28X150
EX-LT-IRT-1-11X150
EX-LT-IRT-3/4-14X150
EX-LT-IRT-3/8-19X120
EX-LT-IRT-3/8-19X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

115.05 €

1 6 giorni R1/214150183515725

58.08 €

1 6 giorni R1/419120112815715

72.10 €

1 6 giorni R1/419150112815716

50.57 €

1 6 giorni R1/82812081915710

67.89 €

1 6 giorni R1/82815081915711

276.00 €

1 6 giorni R111150264515741

183.52 €

1 6 giorni R3/414150233515733

91.92 €

1 6 giorni R3/819120142815720

94.50 €

1 6 giorni R3/819150142815721

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Ghisa (FC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Supporto tecnico