Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, filettatura corta, gambo lungo EX-LT-S-IRT

Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, filettatura corta, gambo lungo EX-LT-S-IRT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel and heat-resistant alloys, which have a hardened layer on the surface and cause welding easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-S-IRT-1/2-14X150
EX-LT-S-IRT-1/4-19X120
EX-LT-S-IRT-1/4-19X150
EX-LT-S-IRT-1/8-28X120
EX-LT-S-IRT-1/8-28X150
EX-LT-S-IRT-1-11X150
EX-LT-S-IRT-3/4-14X150
EX-LT-S-IRT-3/8-19X120
EX-LT-S-IRT-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

115.05 €

4 giorni R1/2141501827OxidizingAvailable15775

61.28 €

4 giorni R1/4191201119.5OxidizingAvailable15765

75.70 €

4 giorni R1/4191501119.5OxidizingAvailable15766

52.87 €

Preventivo R1/828120816.5OxidizingAvailable15760

70.29 €

4 giorni R1/828150816.5OxidizingAvailable15761

276.00 €

4 giorni R1111502635OxidizingAvailable15791

183.52 €

4 giorni R3/4141502329OxidizingAvailable15783

96.73 €

4 giorni R3/8191201421OxidizingAvailable15770

98.55 €

4 giorni R3/8191501421OxidizingAvailable15771

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico