Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.00 € | 1 | 6 giorni | R1/2 | 14 | 150 | 18 | 35 | 8309219 | ||
45.66 € | 1 | 15 giorni | R1/4 | 19 | 100 | 11 | 28 | 8309208 | ||
53.07 € | 1 | 6 giorni | R1/4 | 19 | 120 | 11 | 28 | 8309209 | ||
67.29 € | 1 | 6 giorni | R1/4 | 19 | 150 | 11 | 28 | 8309210 | ||
40.55 € | 1 | 6 giorni | R1/8 | 28 | 100 | 8 | 19 | 8309204 | ||
47.26 € | 1 | 6 giorni | R1/8 | 28 | 120 | 8 | 19 | 8309205 | ||
64.29 € | 1 | 6 giorni | R1/8 | 28 | 150 | 8 | 19 | 8309206 | ||
72.10 € | 1 | 6 giorni | R3/8 | 19 | 100 | 14 | 28 | 8309213 | ||
85.92 € | 1 | 6 giorni | R3/8 | 19 | 120 | 14 | 28 | 8309214 | ||
89.55 € | 1 | 6 giorni | R3/8 | 19 | 150 | 14 | 28 | 8309215 |
Loading...
Screw Types | Tipo conico per tubi | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) | Tap Type | Maschio per tubi | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Accuracy | JIS2 |
Number of Grooves | 4 | Surface Treatment | Oxidizing | Protrusion | Available |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali