• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale per acciaio inox SUS-SFT-TPT

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale per acciaio inox SUS-SFT-TPT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SFT-TPT-1/2-14
SUS-SFT-TPT-1/4-19
SUS-SFT-TPT-1/8-28
SUS-SFT-TPT-1/16-28
SUS-SFT-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

100.94 €

1 6 giorni G1/2148018435258309164

41.69 €

1 6 giorni G1/4196211428218309162

29.78 €

1 6 giorni G1/828558319138309161

33.74 €

1 6 giorni G1/162855831810.18309160

66.69 €

1 6 giorni G3/8196514428218309163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico