Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale filettatura corta per acciaio inox SUS-SFT-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale filettatura corta per acciaio inox SUS-SFT-S-TPT
È un tipo di filettatura corta utilizzata per la lavorazione di filettature interne coniche nei tubi. È adatto per fori ciechi in materiali difficili da tagliare, come l'acciaio inossidabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SFT-S-TPT-1/2-14
SUS-SFT-S-TPT-1/4-19
SUS-SFT-S-TPT-1/8-28
SUS-SFT-S-TPT-1-11
SUS-SFT-S-TPT-1/16-28
SUS-SFT-S-TPT-3/4-14
SUS-SFT-S-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

90.52 €

1 6 giorni R1/21480184278309184

44.00 €

1 6 giorni R1/4196211419.58309182

31.28 €

1 6 giorni R1/828558316.58309181

279.00 €

1 6 giorni R11195264358309188

36.09 €

1 6 giorni R1/1628558316.58309180

153.00 €

1 6 giorni R3/41485234298309186

71.23 €

1 6 giorni R3/81965144218309183

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Supporto tecnico