• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, filettatura corta per acciaio inox EX-SUS-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, filettatura corta per acciaio inox EX-SUS-S-TPT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-S-TPT-1/2-14
EX-SUS-S-TPT-1/4-19
EX-SUS-S-TPT-1/8-28
EX-SUS-S-TPT-1-11
EX-SUS-S-TPT-3/4-14
EX-SUS-S-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

88.92 €

4 giorni R1/214801827OxidizingAvailable23994

35.58 €

4 giorni R1/419621119.5OxidizingAvailable23992

25.37 €

7 giorni R1/82855816.5OxidizingAvailable23991

225.52 €

4 giorni R111952635OxidizingAvailable23998

122.02 €

4 giorni R3/414852329OxidizingAvailable23996

57.11 €

4 giorni R3/819651421OxidizingAvailable23993

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico