• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, filettatura corta, per acciaio inox, gambo lungo LT-SUS-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, filettatura corta, per acciaio inox, gambo lungo LT-SUS-S-TPT

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SUS-S-TPT-1/2-14X150
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X100
LT-SUS-S-TPT-1/4-19X120
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X100
LT-SUS-S-TPT-1/8-28X120
LT-SUS-S-TPT-1-11X150
LT-SUS-S-TPT-3/4-14X150
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X100
LT-SUS-S-TPT-3/8-19X120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

107.02 €

4 giorni R1/2141501827OxidizingAvailable8309269

52.87 €

4 giorni R1/4191001119.5OxidizingAvailable8309258

60.18 €

4 giorni R1/4191201119.5OxidizingAvailable8309259

46.86 €

4 giorni R1/828100816.5OxidizingAvailable8309254

53.17 €

4 giorni R1/828120816.5OxidizingAvailable8309255

252.52 €

4 giorni R1111502635OxidizingAvailable8309285

171.52 €

4 giorni R3/4141502329OxidizingAvailable8309277

84.71 €

4 giorni R3/8191001421OxidizingAvailable8309263

99.13 €

4 giorni R3/8191201421OxidizingAvailable8309264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico