Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFT-TPT-PT-1/2-14 |
SFT-TPT-PT-1/4-19 |
SFT-TPT-PT-1/8-28 |
SFT-TPT-PT-1-11 |
SFT-TPT-PT-3/4-14 |
SFT-TPT-PT-3/8-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.11 € | 1 | 6 giorni | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 4 | 35 | 13753 | ||
33.78 € | 1 | 6 giorni | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 4 | 28 | 13751 | ||
24.17 € | 1 | 6 giorni | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 3 | 19 | 13750 | ||
204.52 € | 1 | 6 giorni | R1 | 11 | 95 | 26 | 4 | 45 | 13757 | ||
112.50 € | 1 | 6 giorni | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 4 | 35 | 13755 | ||
53.91 € | 1 | 6 giorni | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 4 | 28 | 13752 |
Loading...
Screw Types | Tipo conico per tubi | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Lega di magnesio (MC) | Tap Type | Maschio per tubi | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Accuracy | JIS2 |
Protrusion | Available |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali