Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale gambo lungo LT-SFT-TPT (Codici componente)

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale gambo lungo LT-SFT-TPT
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SFT-TPT-1/2-14X150
LT-SFT-TPT-1/4-19X100
LT-SFT-TPT-1/4-19X150
LT-SFT-TPT-1/8-28X100
LT-SFT-TPT-1/8-28X150
LT-SFT-TPT-3/8-19X100
LT-SFT-TPT-3/8-19X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

107.02 €

1 6 giorni R1/214150184358309719

46.00 €

1 6 giorni R1/419100114288309708

67.29 €

1 6 giorni R1/419150114288309710

40.55 €

1 6 giorni R1/82810083198309704

64.29 €

1 6 giorni R1/82815083198309706

72.10 €

1 6 giorni R3/819100144288309713

89.55 €

1 6 giorni R3/819150144288309715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido
Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Lega di magnesio (MC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Protrusion Available

Supporto tecnico