• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale gambo lungo filettatura corta LT-SFT-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale gambo lungo filettatura corta LT-SFT-S-TPT

Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SFT-S-TPT-1/2-14X150
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X100
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X120
LT-SFT-S-TPT-1/4-19X150
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X100
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X120
LT-SFT-S-TPT-1/8-28X150
LT-SFT-S-TPT-1-11X150
LT-SFT-S-TPT-3/4-14X150
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X100
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X120
LT-SFT-S-TPT-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

109.50 €

4 giorni R1/21415018427Available8309769

53.57 €

4 giorni R1/41910011419.5Available8309758

60.98 €

4 giorni R1/41912011419.5Available8309759

67.89 €

4 giorni R1/41915011419.5Available8309760

47.66 €

4 giorni R1/8281008316.5Available8309754

54.37 €

4 giorni R1/8281208316.5Available8309755

64.89 €

4 giorni R1/8281508316.5Available8309756

257.02 €

4 giorni R11115026435Available8309785

175.05 €

4 giorni R3/41415023429Available8309777

86.52 €

4 giorni R3/81910014421Available8309763

99.73 €

4 giorni R3/81912014421Available8309764

90.52 €

4 giorni R3/81915014421Available8309765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Magnesium Alloy (MC) Tap Type Tap for pipes Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico