Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale filettatura corta SFT-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale filettatura corta SFT-S-TPT
  • Sconto volumi elevati
Used to process tapered female pipe threads, suitable for blind holes or processing conditions where scraping occurs easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFT-S-TPT-1/2-14
SFT-S-TPT-1/4-19
SFT-S-TPT-1/8-28
SFT-S-TPT-1-11
SFT-S-TPT-3/4-14
SFT-S-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

91.92 €

1 Disponibile 6 giorni R1/214801842713774

36.69 €

1 Disponibile 6 giorni R1/4196211419.513772

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni R1/828558316.513771

249.71 €

1 6 giorni R111952643513778

135.42 €

1 6 giorni R3/414852342913776

58.52 €

1 Disponibile 6 giorni R3/819651442113773

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido
Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Lega di magnesio (MC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Protrusion Available

Supporto tecnico