• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici (filettatura sinistrorsa) TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici (filettatura sinistrorsa) TPT
  • Sconto volumi elevati

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPT-L-1/2-14
TPT-L-1/4-19
TPT-L-1/8-28
TPT-L-1-11
TPT-L-3/4-14
TPT-L-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

91.00 €

4 giorni R1/21480183523914

41.19 €

Disponibile 7 giorni R1/41962112823912

28.74 €

Disponibile 4 giorni R1/8285581923911

285.46 €

4 giorni R11195264523918

154.38 €

4 giorni R3/41485233523916

66.09 €

Disponibile 4 giorni R3/81965142823913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico