• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici gambo lungo LT-TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici gambo lungo LT-TPT
  • Sconto volumi elevati

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-TPT-1/2-14-150
LT-TPT-1/4-19-100
LT-TPT-1/4-19-120
LT-TPT-1/4-19-150
LT-TPT-1/8-28-100
LT-TPT-1/8-28-120
LT-TPT-1/8-28-150
LT-TPT-1-11-150
LT-TPT-3/4-14-150
LT-TPT-3/8-19-100
LT-TPT-3/8-19-120
LT-TPT-3/8-19-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

98.58 €

4 giorni R1/214150183513575

37.95 €

Disponibile 4 giorni R1/419100112813564

45.46 €

Disponibile 4 giorni R1/419120112813565

59.28 €

Disponibile 4 giorni R1/419150112813566

35.38 €

Disponibile 7 giorni R1/82810081913559

41.75 €

Disponibile 4 giorni R1/82812081913560

58.48 €

Disponibile 4 giorni R1/82815081913561

219.38 €

4 giorni R111150264513591

157.08 €

4 giorni R3/414150233513583

59.28 €

Disponibile 4 giorni R3/819100142813569

72.70 €

Disponibile 4 giorni R3/819120142813570

85.58 €

4 giorni R3/819150142813571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbide
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2 Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico