Serie di maschi conici per tubi, usi generici, rivestimento in ossido H-TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, rivestimento in ossido H-TPT
  • Sconto volumi elevati

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-TPT-1-1/2-11
H-TPT-1-1/4-11
H-TPT-1-1/8-11
H-TPT-1/2-14
H-TPT-1-3/8-11
H-TPT-1/4-19
H-TPT-1/8-28
H-TPT-1-11
H-TPT-1/16-28
H-TPT-3/4-14
H-TPT-3/8-19
H-TPT-5/8-14
H-TPT-7/8-14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

438.75 €

4 giorni R1"1/21111038645Oxidizing8307712

312.54 €

4 giorni R1"1/41110532645Oxidizing8307710

315.79 €

4 giorni R1"1/81110028645Oxidizing8307709

77.50 €

Disponibile 4 giorni R1/2148018435Oxidizing8307704

520.00 €

4 giorni R1"3/81111035645Oxidizing8307711

31.54 €

Disponibile 4 giorni R1/4196211428Oxidizing8307702

22.23 €

Disponibile 4 giorni R1/828558419Oxidizing8307701

216.12 €

4 giorni R1119526445Oxidizing8307708

32.54 €

Disponibile 4 giorni R1/1628558418Oxidizing8307700

115.92 €

4 giorni R3/4148523435Oxidizing8307706

50.17 €

Disponibile 4 giorni R3/8196514428Oxidizing8307703

89.38 €

4 giorni R5/8148219435Oxidizing8307705

190.67 €

4 giorni R7/8149024440Oxidizing8307707

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico