• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, H-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, H-S-TPT
  • Sconto volumi elevati

Used to process tapered female pipe threads. Short threading type used for tapping short thread lengths such as those for elbows and tees

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-TPT-RT-1-1/2-11
S-TPT-RT-1-1/4-11
S-TPT-RT-1/2-14
S-TPT-RT-1/4-19
S-TPT-RT-1/8-28
S-TPT-RT-1-11
S-TPT-RT-1/16-28
S-TPT-RT-2-1/2-11
S-TPT-RT-2-11
S-TPT-RT-3/4-14
S-TPT-RT-3/8-19
S-TPT-RT-3-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

360.00 €

4 giorni R1"1/21111038638.523652

255.00 €

4 giorni R1"1/41110532637.523650

65.83 €

7 giorni R1/214801842723644

26.60 €

7 giorni R1/4196211419.523642

19.77 €

Disponibile 7 giorni R1/828558416.523641

166.50 €

4 giorni R111952643523648

29.18 €

7 giorni R1/1628558416.523640

960.00 €

4 giorni R2"1/2111455584723655

570.00 €

4 giorni R21112046642.523654

90.00 €

4 giorni R3/414852342923646

42.79 €

7 giorni R3/819651442123643

1,485.00 €

4 giorni R3111556584723656

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico