• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, gambo lungo H-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, gambo lungo H-S-TPT

Used to process tapered female pipe threads. Long thread type mainly used for connecting pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-S-TPT-1/2-14X150
LT-S-TPT-1/4-19X100
LT-S-TPT-1/4-19X120
LT-S-TPT-1/4-19X150
LT-S-TPT-1/8-28X100
LT-S-TPT-1/8-28X120
LT-S-TPT-1/8-28X150
LT-S-TPT-1-11X150
LT-S-TPT-3/4-14X150
LT-S-TPT-3/8-19X100
LT-S-TPT-3/8-19X120
LT-S-TPT-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

91.05 €

4 giorni R1/214150182713625

45.46 €

4 giorni R1/4191001119.513615

52.57 €

4 giorni R1/4191201119.513616

59.28 €

4 giorni R1/4191501119.513617

41.75 €

4 giorni R1/828100816.513610

48.16 €

4 giorni R1/828120816.513611

58.48 €

4 giorni R1/828150816.513612

202.50 €

4 giorni R111150263513645

145.05 €

4 giorni R3/414150232913635

72.70 €

4 giorni R3/819100142113620

86.52 €

4 giorni R3/819120142113621

96.73 €

4 giorni R3/819150142113622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico