• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, rivestimento in ossido H-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici, filettatura corta, rivestimento in ossido H-S-TPT

Used to process tapered female pipe threads. Short threading type used for tapping short thread lengths such as those for elbows and tees

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-S-TPT-1-1/2-11
H-S-TPT-1-1/4-11
H-S-TPT-1/2-14
H-S-TPT-1/4-19
H-S-TPT-1/8-28
H-S-TPT-1-11
H-S-TPT-1/16-28
H-S-TPT-3/4-14
H-S-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

447.00 €

4 giorni R1"1/21111038638.5Oxidizing8307732

316.50 €

4 giorni R1"1/41110532637.5Oxidizing8307730

84.71 €

4 giorni R1/2148018427Oxidizing8307724

34.34 €

4 giorni R1/4196211419.5Oxidizing8307722

24.03 €

4 giorni R1/828558416.5Oxidizing8307721

219.00 €

4 giorni R1119526435Oxidizing8307728

35.75 €

4 giorni R1/1628558416.5Oxidizing8307720

117.52 €

4 giorni R3/4148523429Oxidizing8307726

54.97 €

4 giorni R3/8196514421Oxidizing8307723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico