Serie di maschi conici per tubi, maschio conico per tubi in carburo, gambo lungo OT-LT-TPT (Codici componente)

Serie di maschi conici per tubi, maschio conico per tubi in carburo, gambo lungo OT-LT-TPT
Suitable for tapping large amounts of ordinary cast iron, high-rigidity cast iron, thermosetting resin, brass cast iron, aluminum alloy casting, etc., using a high-precision automatic machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-LT-TPT-1/2-14X150
OT-LT-TPT-1/4-19X100
OT-LT-TPT-1/4-19X150
OT-LT-TPT-1/8-28X100
OT-LT-TPT-1/8-28X150
OT-LT-TPT-3/8-19X100
OT-LT-TPT-3/8-19X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

320.85 €

1 6 giorni R1/214150183522782

218.18 €

1 6 giorni R1/419100112822775

249.68 €

1 6 giorni R1/419150112822777

162.75 €

1 6 giorni R1/82810081922772

196.05 €

1 6 giorni R1/82815081922774

230.48 €

1 6 giorni R3/819100142822778

270.15 €

1 6 giorni R3/819150142822780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico