• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per acciaio dolce STL-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per acciaio dolce STL-S-TPT
  • Sconto volumi elevati

Suitable for low carbon steel, general mild steel and more

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STL-S-TPT-1/2-14
STL-S-TPT-1/4-19
STL-S-TPT-1/8-28
STL-S-TPT-1-11
STL-S-TPT-3/4-14
STL-S-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

77.50 €

Disponibile 4 giorni R1/214801827Oxidizing23984

31.24 €

Disponibile 4 giorni R1/419621119.5Oxidizing23982

22.23 €

Disponibile 4 giorni R1/82855816.5Oxidizing23981

216.12 €

4 giorni R111952635Oxidizing23988

115.92 €

4 giorni R3/414852329Oxidizing23986

50.17 €

Disponibile 4 giorni R3/819651421Oxidizing23983

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico