• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per materiali difficili da lavorare CPM-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi filettatura corta per materiali difficili da lavorare CPM-S-TPT
  • Sconto volumi elevati

The work material is ideal for female threading of high carbon steel, tool steel, forged alloy steel or tempered material with hardness of about 20 to 45 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPM-S-TPT-1/2-14
CPM-S-TPT-1/4-19
CPM-S-TPT-1-11
CPM-S-TPT-3/4-14
CPM-S-TPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

99.67 €

4 giorni R1/2148018278309124

44.76 €

Disponibile 4 giorni R1/419621119.58309122

279.50 €

4 giorni R1119526358309128

150.04 €

4 giorni R3/4148523298309126

72.10 €

Disponibile 4 giorni R3/8196514218309123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Titanium Alloy (Ti-6Al-4V, etc) / Nickel-based alloy (Inconel, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico