Serie di maschi paralleli per tubi con rivestimento TiN TIN-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi con rivestimento TiN TIN-SPT

TiN coating excellent in welding resistance and abrasion resistance is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-SPT-1/2-14
TIN-SPT-1/4-19
TIN-SPT-1/8-28
TIN-SPT-1-11
TIN-SPT-3/4-14
TIN-SPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

83.42 €

4 giorni R1/21480183523794

40.05 €

4 giorni R1/41962112823792

27.23 €

4 giorni R1/8285581923791

274.08 €

4 giorni R11195264523798

140.83 €

4 giorni R3/41485233523796

63.08 €

4 giorni R3/81965142823793

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico