• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi paralleli per tubi sovradimensionati EX-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi sovradimensionati EX-SPT
  • Sconto volumi elevati

Used to process female threads for parallel pipe threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SPT-1/2-14
EX-SPT-1/4-19
EX-SPT-1/8-28
EX-SPT-1-11
EX-SPT-3/4-14
EX-SPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

58.98 €

4 giorni PF1/21480183523774

23.43 €

4 giorni PF1/41962112823772

16.62 €

Disponibile 4 giorni PF1/8285581923771

165.75 €

4 giorni PF11195264523778

87.75 €

4 giorni PF3/41485233523776

38.05 €

4 giorni PF3/81965142823773

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2+0.04
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico