• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici paralleli per tubi in acciaio inox EX-SUS-SPT

Serie di maschi conici paralleli per tubi in acciaio inox EX-SUS-SPT
  • Sconto volumi elevati

It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-SPT-PS-1/2-14
EX-SUS-SPT-PS-1/4-19
EX-SUS-SPT-PS-1/8-28
EX-SUS-SPT-PS-1-11
EX-SUS-SPT-PS-3/4-14
EX-SUS-SPT-PS-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

61.32 €

7 giorni PS1/214801835Oxidizing23784

24.57 €

7 giorni PS1/419621128Oxidizing23782

17.56 €

Disponibile 7 giorni PS1/82855819Oxidizing23781

158.02 €

4 giorni PS111952645Oxidizing23788

84.00 €

4 giorni PS3/414852335Oxidizing23786

39.15 €

4 giorni PS3/819651428Oxidizing23783

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico