Serie di maschi paralleli per tubi in acciaio inox, maschio a spirale SUS-SFT-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi in acciaio inox, maschio a spirale SUS-SFT-SPT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Stainless Steel (SUS) [◎] / Copper (Cu) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SFT-SPT-1/2-14
SUS-SFT-SPT-1/4-19
SUS-SFT-SPT-1/8-28
SUS-SFT-SPT-1-11
SUS-SFT-SPT-3/4-14
SUS-SFT-SPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

72.70 €

1 6 giorni G1/21480184358309044

29.68 €

1 6 giorni G1/41962113288309042

20.93 €

1 Disponibile 6 giorni G1/8285583198309041

183.52 €

1 6 giorni G11195264458309048

99.00 €

1 6 giorni G3/41485234358309046

47.06 €

1 6 giorni G3/81965143288309043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico