• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici paralleli per tubi, maschio a spirale SFT-SPT

Serie di maschi conici paralleli per tubi, maschio a spirale SFT-SPT
  • Sconto volumi elevati

Spiral types have been made available for blind holes to match the form of the workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFT-SPT-PS-1-1/2-11
SFT-SPT-PS-1-1/4-11
SFT-SPT-PS-1/2-14
SFT-SPT-PS-1/4-19
SFT-SPT-PS-1/8-28
SFT-SPT-PS-1-11
SFT-SPT-PS-3/4-14
SFT-SPT-PS-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

345.52 €

4 giorni R1"1/2111103844513741

251.55 €

4 giorni R1"1/4111053244513739

66.09 €

4 giorni R1/214801843513734

26.63 €

4 giorni R1/419621132813732

19.36 €

Disponibile 4 giorni R1/82855831913731

171.52 €

4 giorni R111952644513738

90.52 €

4 giorni R3/414852343513736

42.46 €

4 giorni R3/819651432813733

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico