• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio a spirale, gambo lungo LT-SFT-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio a spirale, gambo lungo LT-SFT-SPT

To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SFT-SPT-1/2-14X150
LT-SFT-SPT-1/4-19X120
LT-SFT-SPT-1/4-19X150
LT-SFT-SPT-1/8-28X120
LT-SFT-SPT-1/8-28X150
LT-SFT-SPT-1-11X150
LT-SFT-SPT-3/4-14X150
LT-SFT-SPT-3/8-19X120
LT-SFT-SPT-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

87.52 €

4 giorni PF1/214150184358309669

43.06 €

4 giorni PF1/419120113288309659

54.87 €

4 giorni PF1/419150113288309660

38.65 €

4 giorni PF1/82812083198309655

52.57 €

4 giorni PF1/82815083198309656

201.52 €

4 giorni PF111150264458309685

139.50 €

4 giorni PF3/414150234358309677

70.29 €

4 giorni PF3/819120143288309664

90.72 €

4 giorni PF3/819150143288309665

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico