• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio a punta EX-POT-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio a punta EX-POT-SPT
  • Sconto volumi elevati

[Specifications]
· Shape: Point tap
· Screw type: pipe parallel
· Chamfer threads: 4 P
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy ) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Cast Steel (SC) [◎] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, Etc.) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-POT-SPT-1/2-14
EX-POT-SPT-1/4-19
EX-POT-SPT-1/8-28
EX-POT-SPT-1-11
EX-POT-SPT-3/4-14
EX-POT-SPT-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

60.98 €

4 giorni G1/21480OH31833513674

24.23 €

4 giorni G1/41962OH31132813672

17.22 €

Disponibile 4 giorni G1/82855OH2831913671

158.02 €

4 giorni G11195OH42644513678

84.00 €

4 giorni G3/41485OH32333513676

39.15 €

4 giorni G3/81965OH31432813673

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico