• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici (filettatura sinistrorsa) SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici (filettatura sinistrorsa) SPT

Used to process parallel female threads for tapered pipe threads and female threads for parallel pipe threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-L-PF-1/2-14
SPT-L-PF-1/4-19
SPT-L-PF-1/8-28
SPT-L-PF-1-11
SPT-L-PF-3/4-14
SPT-L-PF-3/8-19
SPT-L-PS-1/2-14
SPT-L-PS-1/4-19
SPT-L-PS-1/8-28
SPT-L-PS-1-11
SPT-L-PS-3/4-14
SPT-L-PS-3/8-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

84.71 €

4 giorni G1/21480183523896

33.44 €

4 giorni G1/41962112823894

23.53 €

4 giorni G1/8285581923893

241.04 €

4 giorni G11195264523900

127.29 €

4 giorni G3/41485233523898

54.57 €

6 giorni G3/81965142823895

84.71 €

6 giorni Rp1/21480183523884

33.44 €

6 giorni Rp1/41962112823882

23.53 €

4 giorni Rp1/8285581923881

241.04 €

4 giorni G11195264523888

127.29 €

4 giorni Rp3/41485233523886

54.57 €

4 giorni Rp3/81965142823883

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico