• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi, usi generici gambo lungo LT-SPT

Serie di maschi conici per tubi, usi generici gambo lungo LT-SPT

Used to process female threads for parallel pipe threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-SPT-PS-1/2-14X150
LT-SPT-PS-1/4-19X120
LT-SPT-PS-1/4-19X150
LT-SPT-PS-1/8-28X120
LT-SPT-PS-1/8-28X150
LT-SPT-PS-1-11X150
LT-SPT-PS-3/4-14X150
LT-SPT-PS-3/8-19X120
LT-SPT-PS-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

96.73 €

4 giorni Rp1/214150183513825

37.95 €

4 giorni Rp1/419120112813814

49.77 €

4 giorni Rp1/419150112813815

35.05 €

4 giorni Rp1/82812081913809

48.96 €

4 giorni Rp1/82815081913810

183.52 €

4 giorni Rp111150264513845

125.02 €

4 giorni Rp3/414150233513835

62.48 €

4 giorni Rp3/819120142813819

82.91 €

4 giorni Rp3/819150142813820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico