Serie di maschi paralleli per tubi, maschio parallelo per tubi in carburo, gambo lungo OT-LT-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio parallelo per tubi in carburo, gambo lungo OT-LT-SPT
To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-LT-SPT-1/2-14X150
OT-LT-SPT-1/4-19X100
OT-LT-SPT-1/4-19X150
OT-LT-SPT-1/8-28X100
OT-LT-SPT-1/8-28X150
OT-LT-SPT-3/8-19X100
OT-LT-SPT-3/8-19X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

298.12 €

1 6 giorni G1/214150183522862

201.30 €

1 6 giorni G1/419100112822855

234.52 €

1 6 giorni G1/419150112822857

148.20 €

1 6 giorni G1/82810081922852

181.42 €

1 6 giorni G1/82815081922854

211.80 €

1 6 giorni G3/819100142822858

249.68 €

1 6 giorni G3/819150142822860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Chamfer threads 3P Tool Material Type Carburo
Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico