Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.63 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1 | 0.25 | 30 | RH4 | - | 3 | 5 | 8319811 | ||
26.13 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1.2 | 0.25 | 32 | RH4 | - | 3 | 5 | 8319815 | ||
24.73 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1.4 | 0.3 | 34 | RH4 | - | 3 | 6.5 | 8319819 | ||
23.83 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1.6 | 0.35 | 36 | RH4 | - | 3 | 7 | 8319825 | ||
23.83 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M1.7 | 0.35 | 36 | RH4 | - | 3 | 8 | 8319831 | ||
22.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2 | 0.4 | 40 | RH4 | - | 3 | 8 | 8319843 | |
21.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2.3 | 0.4 | 42 | RH4 | - | 3 | 9 | 8319847 | |
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 44 | RH4 | - | 3 | 9 | 8319879 | |
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M2.6 | 0.45 | 44 | RH4 | - | 3 | 9.5 | 8319891 | |
19.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 8319903 | |
25.93 € | 1 | 6 giorni | Unified | No2UN | 56 | 42 | RH4 | - | 3 | 9.5 | 8319925 | ||
24.73 € | 1 | 6 giorni | Unified | No4UN | 40 | 44 | RH5 | - | 3 | 11 | 8319957 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali