Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 8308355 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 8308359 | ||
26.63 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | 8308363 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | 8308367 | ||
24.43 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 8308371 | ||
34.34 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 8308375 | ||
28.54 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 8308379 | ||
43.86 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 8308383 | ||
27.53 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 8308385 | ||
41.85 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 8308389 | ||
33.34 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308407 | ||
51.37 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308411 | ||
30.84 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308399 | ||
49.06 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308403 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308429 | ||
54.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308433 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308413 | ||
53.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308417 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308421 | ||
53.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308425 | ||
66.09 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 2P | 150 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | 8308439 | ||
26.63 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 4P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 8308354 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 4P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | 8308358 | ||
26.63 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 4P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | 8308362 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 4P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | 8308366 | ||
24.43 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 4P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 8308370 | ||
34.34 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 4P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | 8308374 | ||
28.54 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 4P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 8308378 | ||
43.86 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 4P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | 8308382 | ||
27.53 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 8308384 | ||
41.85 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | 8308388 | ||
33.34 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308406 | ||
51.37 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308410 | ||
30.84 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308398 | ||
49.06 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | 8308402 | ||
35.95 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308428 | ||
54.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308432 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308412 | ||
53.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308416 | ||
35.15 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308420 | ||
53.77 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | 8308424 | ||
66.09 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 4P | 150 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | 8308438 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali