• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll VP-NRT

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll VP-NRT
  • Sconto volumi elevati

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH4-M1.6X0.35
VP-NRT-B-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH4-M2X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-B-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-B-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-B-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH5-M2X0.4
VP-NRT-B-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH5-M3X0.5
VP-NRT-B-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-B-RH6-M3X0.5
VP-NRT-B-RH6-M4X0.7
VP-NRT-B-RH6-M5X0.8
VP-NRT-B-RH7-M4X0.7
VP-NRT-B-RH7-M6X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1.25
VP-NRT-B-RH7-M10X1
VP-NRT-B-RH7-M10X1.5
VP-NRT-B-RH7-M10X1.25
VP-NRT-B-RH7-M12X1
VP-NRT-B-RH7-M12X1.5
VP-NRT-B-RH7-M12X1.25
VP-NRT-B-RH8-M5X0.8
VP-NRT-B-RH8-M12X1.75
VP-NRT-B-RH9-M6X1
VP-NRT-P-RH4-M1X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH4-M1.6X0.35
VP-NRT-P-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH4-M2X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-P-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-P-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-P-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH5-M2X0.4
VP-NRT-P-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-P-RH6-M3X0.5
VP-NRT-P-RH6-M4X0.7
VP-NRT-P-RH6-M5X0.8
VP-NRT-P-RH7-M4X0.7
VP-NRT-P-RH7-M6X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1.25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

25.83 €

4 giorni MeterM10.252P30RH4-37-8317411

24.33 €

4 giorni MeterM1.20.252P32RH4-38-8317415

23.13 €

4 giorni MeterM1.40.32P34RH4-39-8317419

24.17 €

4 giorni MeterM1.60.352P36RH4-310-8317425

22.23 €

7 giorni MeterM1.70.352P36RH4-311-8317431

20.78 €

7 giorni MeterM20.42P40RH4-312-8317443

20.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.30.42P42RH4-313-8317447

19.86 €

Disponibile 7 giorni MeterM2.50.452P44RH4-314-8317479

19.86 €

Disponibile 7 giorni MeterM2.60.452P44RH4-314-8317491

19.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM3.50.62P48RH41849-8317515

24.13 €

4 giorni UnifiedNo2UN562P42RH4-313-8317725

23.13 €

4 giorni UnifiedNo4UN402P44RH4-315-8317755

23.13 €

4 giorni MeterM1.40.32P34RH5-39-8317421

22.23 €

4 giorni MeterM1.70.352P36RH5-311-8317433

20.73 €

Disponibile 4 giorni MeterM20.42P40RH5-312-8317445

19.52 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.60.452P44RH5-314-8317493

18.70 €

4 giorni MeterM30.52P46RH51849-8317503

23.13 €

4 giorni UnifiedNo4UN402P44RH5-315-8317757

23.53 €

4 giorni UnifiedNo6UN322P48RH51849-8317789

20.16 €

Disponibile 7 giorni MeterM30.52P46RH61849-8317505

19.00 €

4 giorni MeterM40.72P52RH620510-8317527

20.09 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.82P60RH6225.511-8317539

20.56 €

Disponibile 4 giorni MeterM40.72P52RH720510-8317529

21.16 €

Disponibile 4 giorni MeterM612P62RH724612-8317551

30.74 €

Preventivo MeterM812P70RH7-6.218-8317575

27.87 €

4 giorni MeterM81.252P70RH7-6.218-8317569

36.45 €

4 giorni MeterM1012P75RH7-719-8317599

33.14 €

4 giorni MeterM101.52P75RH7-719-8317587

33.14 €

4 giorni MeterM101.252P75RH7-719-8317593

61.78 €

4 giorni MeterM1212P82RH7-8.523-8317629

49.26 €

4 giorni MeterM121.52P82RH7-8.523-8317617

49.26 €

4 giorni MeterM121.252P82RH7-8.523-8317623

21.43 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.82P60RH8225.511-8317543

49.26 €

4 giorni MeterM121.752P82RH8-8.523-8317611

22.33 €

4 giorni MeterM612P62RH924612-8317555

25.83 €

4 giorni MeterM10.254P30RH4-37Available8317410

24.33 €

4 giorni MeterM1.20.254P32RH4-38Available8317414

23.13 €

4 giorni MeterM1.40.34P34RH4-39Available8317418

24.17 €

4 giorni MeterM1.60.354P36RH4-310Available8317424

22.57 €

4 giorni MeterM1.70.354P36RH4-311Available8317430

21.06 €

Disponibile 4 giorni MeterM20.44P40RH4-312Available8317442

20.22 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.30.44P42RH4-313Available8317446

19.86 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.50.454P44RH4-314Available8317478

19.52 €

Preventivo MeterM2.60.454P44RH4-314Available8317490

19.56 €

Disponibile 7 giorni MeterM3.50.64P48RH41849Available8317514

24.13 €

4 giorni UnifiedNo2UN564P42RH4-313Available8317724

23.13 €

4 giorni UnifiedNo4UN404P44RH4-315Available8317754

23.13 €

4 giorni MeterM1.40.34P34RH5-39Available8317420

22.23 €

4 giorni MeterM1.70.354P36RH5-311Available8317432

20.73 €

Disponibile 4 giorni MeterM20.44P40RH5-312Available8317444

19.52 €

Disponibile 9 giorni MeterM2.60.454P44RH5-314Available8317492

23.13 €

4 giorni UnifiedNo4UN404P44RH5-315Available8317756

23.53 €

4 giorni UnifiedNo6UN324P48RH51849Available8317788

20.16 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.54P46RH61849Available8317504

19.26 €

7 giorni MeterM40.74P52RH620510Available8317526

20.36 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.84P60RH6225.511Available8317538

20.22 €

4 giorni MeterM40.74P52RH720510Available8317528

21.16 €

Disponibile 4 giorni MeterM614P62RH724612Available8317550

30.74 €

4 giorni MeterM814P70RH7-6.218-8317574

27.87 €

7 giorni MeterM81.254P70RH7-6.218-8317568

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap
Hole type For blind hole Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico