• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, corti con smussatura VP-SC-NRT

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, corti con smussatura VP-SC-NRT
  • Sconto volumi elevati

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-SC-NRT-M1X0.25
VP-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-SC-NRT-M1.6X0.35
VP-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-SC-NRT-M2X0.4
VP-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-SC-NRT-M3X0.5
VP-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-SC-NRT-M4X0.7
VP-SC-NRT-M5X0.8
VP-SC-NRT-M6X1
VP-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-SC-NRT-NO6-32UNC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.63 €

Disponibile 4 giorni MeterM10.2530RH4-378318001

26.13 €

Disponibile 4 giorni MeterM1.20.2532RH4-388318004

25.07 €

Disponibile 7 giorni MeterM1.40.334RH4-398318006

24.63 €

4 giorni MeterM1.60.3536RH4-3108318008

23.83 €

Disponibile 4 giorni MeterM1.70.3536RH4-3118318011

22.57 €

Disponibile 7 giorni MeterM20.440RH4-3128318017

21.06 €

Disponibile Preventivo MeterM2.50.4544RH4-3148318025

20.73 €

Disponibile 4 giorni MeterM2.60.4544RH4-3148318027

19.89 €

Disponibile 4 giorni MeterM30.546RH518498318031

20.42 €

Disponibile 4 giorni MeterM3.50.648RH418498318033

20.56 €

4 giorni MeterM40.752RH6205108318037

21.43 €

Disponibile 4 giorni MeterM50.860RH6225.5118318042

22.67 €

Disponibile 4 giorni MeterM6162RH7246128318048

25.93 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo2UN5642RH4-3138318104

24.73 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo4UN4044RH5-3158318108

25.33 €

Disponibile 4 giorni UnifiedNo6UN3248RH518498318112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer threads 1P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico