Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, gambo lungo VP-LT-NRT

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, gambo lungo VP-LT-NRT
As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-LT-NRT-B-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-B-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-B-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-B-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-B-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-B-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-B-M6X1X100
VP-LT-NRT-B-M6X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1X100
VP-LT-NRT-B-M8X1X150
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M8X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M10X1X100
VP-LT-NRT-B-M10X1X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X150
VP-LT-NRT-B-M12X1X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.5X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.25X200
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X150
VP-LT-NRT-B-M12X1.75X200
VP-LT-NRT-B-RH4-40UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH4-56UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-32UNCX80
VP-LT-NRT-B-RH5-40UNCX80
VP-LT-NRT-P-M1X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.2X0.25X60
VP-LT-NRT-P-M1.4X0.3X60
VP-LT-NRT-P-M1.7X0.35X60
VP-LT-NRT-P-M2X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.3X0.4X80
VP-LT-NRT-P-M2.5X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M2.6X0.45X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X80
VP-LT-NRT-P-M3X0.5X120
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
VP-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-P-M4X0.7X120
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-P-M5X0.8X150
VP-LT-NRT-P-M6X1X100
VP-LT-NRT-P-M6X1X150
VP-LT-NRT-P-M8X1X100
VP-LT-NRT-P-M8X1X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

35.15 €

1 15 giorni Tipo metricoM10.252P60RH4-378319423

33.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.20.252P60RH4-388319427

31.24 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.40.32P60RH4-398319431

30.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.70.352P60RH4-3118319435

28.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.42P80RH4-3128319439

27.23 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.30.42P80RH4-3138319443

27.23 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.452P80RH4-3148319447

26.83 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.60.452P80RH4-3148319451

26.97 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52P80RH518498319455

35.25 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.52P120RH518498319459

26.63 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.62P80RH418498319463

35.95 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.62P120RH418498319467

24.43 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.72P80RH6205108319471

33.74 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.72P120RH6205108319475

28.54 €

1 6 giorni Tipo metricoM50.82P100RH6225.5118319479

43.86 €

1 6 giorni Tipo metricoM50.82P150RH6225.5118319483

27.53 €

1 6 giorni Tipo metricoM612P100RH7246128319485

41.85 €

1 6 giorni Tipo metricoM612P150RH7246128319489

36.15 €

1 6 giorni Tipo metricoM812P100RH7-6.2188319507

51.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM812P150RH7-6.2188319511

33.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM81.252P100RH7-6.2188319499

49.06 €

1 6 giorni Tipo metricoM81.252P150RH7-6.2188319503

39.35 €

1 6 giorni Tipo metricoM1012P100RH7-7198319529

54.77 €

1 6 giorni Tipo metricoM1012P150RH7-7198319533

38.05 €

1 6 giorni Tipo metricoM101.52P100RH7-7198319513

53.77 €

1 6 giorni Tipo metricoM101.52P150RH7-7198319517

38.05 €

1 6 giorni Tipo metricoM101.252P100RH7-7198319521

53.77 €

1 6 giorni Tipo metricoM101.252P150RH7-7198319525

72.10 €

1 6 giorni Tipo metricoM1212P150RH7-8.5238319563

78.71 €

1 6 giorni Tipo metricoM1212P200RH7-8.5238319565

66.09 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.52P150RH7-8.5238319547

73.30 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.52P200RH7-8.5238319549

66.09 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.252P150RH7-8.5238319555

73.30 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.252P200RH7-8.5238319557

66.09 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.752P150RH8-8.5238319539

73.30 €

1 6 giorni Tipo metricoM121.752P200RH8-8.5238319541

31.24 €

1 6 giorni UnifiedNo4UN402P80RH4-3158319615

32.74 €

1 6 giorni UnifiedNo2UN562P80RH4-3138319611

32.14 €

1 6 giorni UnifiedNo6UN322P80RH518498319624

31.24 €

1 6 giorni UnifiedNo4UN402P80RH5-3158319619

35.15 €

1 6 giorni Tipo metricoM10.254P60RH4-378319422

33.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.20.254P60RH4-388319426

31.24 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.40.34P60RH4-398319430

30.34 €

1 6 giorni Tipo metricoM1.70.354P60RH4-3118319434

28.04 €

1 6 giorni Tipo metricoM20.44P80RH4-3128319438

27.23 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.30.44P80RH4-3138319442

27.23 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.50.454P80RH4-3148319446

26.83 €

1 6 giorni Tipo metricoM2.60.454P80RH4-3148319450

26.63 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.54P80RH518498319454

35.25 €

1 6 giorni Tipo metricoM30.54P120RH518498319458

26.63 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.64P80RH418498319462

35.95 €

1 6 giorni Tipo metricoM3.50.64P120RH418498319466

24.43 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.74P80RH6205108319470

33.74 €

1 6 giorni Tipo metricoM40.74P120RH6205108319474

28.54 €

1 6 giorni Tipo metricoM50.84P100RH6225.5118319478

43.86 €

1 6 giorni Tipo metricoM50.84P150RH6225.5118319482

27.53 €

1 6 giorni Tipo metricoM614P100RH7246128319484

41.85 €

1 6 giorni Tipo metricoM614P150RH7246128319488

36.15 €

1 6 giorni Tipo metricoM814P100RH7-6.2188319506

51.37 €

1 6 giorni Tipo metricoM814P150RH7-6.2188319510

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio cilindrico
Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN

Supporto tecnico