• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, filettatura corta VP-NRTS

Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, filettatura corta VP-NRTS
  • Sconto volumi elevati

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-NRTS-M1X0.25
VP-NRTS-M1.2X0.25
VP-NRTS-M1.4X0.3
VP-NRTS-M1.6X0.35
VP-NRTS-M1.7X0.35
VP-NRTS-M2X0.4
VP-NRTS-M2.3X0.4
VP-NRTS-M2.5X0.45
VP-NRTS-M2.6X0.45
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

25.83 €

5 giorni M10.253058317811

24.33 €

4 giorni M1.20.253258317815

23.47 €

7 giorni M1.40.3346.58317819

23.83 €

4 giorni M1.60.353678317825

22.57 €

7 giorni M1.70.353688317831

20.73 €

Disponibile 5 giorni M20.44088317843

20.22 €

Disponibile 5 giorni M2.30.44298317847

19.52 €

Disponibile 5 giorni M2.50.454498317879

19.52 €

Disponibile 4 giorni M2.60.45449.58317891

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Accuracy RH4
Shank diameter(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico