• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature con rivestimento V, gambo lungo per fori profondi V-LT-DH-NRT

Serie di maschi senza scanalature con rivestimento V, gambo lungo per fori profondi V-LT-DH-NRT
  • Sconto volumi elevati

The V (composite multilayer coating) provides high durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-LT-DH-NRT-M2X0.4
V-LT-DH-NRT-M2.3X0.4
V-LT-DH-NRT-M2.5X0.45
V-LT-DH-NRT-M2.6X0.45
V-LT-DH-NRT-M3X0.5
V-LT-DH-NRT-M4X0.7
V-LT-DH-NRT-M5X0.8
V-LT-DH-NRT-M6X1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

28.04 €

Disponibile 4 giorni M20.480RH42031.54.88318839

27.23 €

Disponibile 4 giorni M2.30.480RH42331.84.88318843

27.23 €

Disponibile 4 giorni M2.50.4580RH42531.95.48318847

26.83 €

Disponibile 4 giorni M2.60.4580RH426325.48318851

35.25 €

Disponibile 4 giorni M30.5120RH5594668318859

33.74 €

Disponibile 4 giorni M40.7120RH66058.48.48318875

31.64 €

Disponibile 4 giorni M50.8120RH6615.59.69.68318881

30.84 €

Disponibile 4 giorni M61120RH762612128318887

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico