• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature con rivestimento V, con dente per finitura diametro interno V-EG-NRT

Serie di maschi senza scanalature con rivestimento V, con dente per finitura diametro interno V-EG-NRT

Even if the diameters of pilot holes vary due to bore cutting during forward operation, it does not over-roll, making management of the hole diameter easy. By selecting the pilot hole diameter, it is possible to remove broken ridges from female threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-EG-NRT-B-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-B-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-B-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-B-RH7-M6X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1
V-EG-NRT-B-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-B-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-B-RH8-M12X1.75
V-EG-NRT-P-RH5-M3X0.5
V-EG-NRT-P-RH6-M4X0.7
V-EG-NRT-P-RH6-M5X0.8
V-EG-NRT-P-RH7-M6X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1
V-EG-NRT-P-RH7-M8X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M10X1.25
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.5
V-EG-NRT-P-RH7-M12X1.25
V-EG-NRT-P-RH8-M12X1.75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

25.33 €

4 giorni M30.52P46RH518429Available8321401

25.93 €

4 giorni M40.72P52RH6205210Available8321413

26.73 €

4 giorni M50.82P60RH6225.5211Available8321425

27.94 €

4 giorni M612P62RH7246312Available8321437

41.25 €

4 giorni M812P70RH7-6.2318Available8321451

37.05 €

4 giorni M81.252P70RH7-6.2318Available8321449

49.06 €

4 giorni M1012P75RH7-7419Available8321465

44.46 €

4 giorni M101.52P75RH7-7419Available8321461

44.46 €

4 giorni M101.252P75RH7-7419Available8321463

66.69 €

4 giorni M121.52P82RH7-8.5423Available8321475

66.69 €

4 giorni M121.252P82RH7-8.5423Available8321477

66.69 €

4 giorni M121.752P82RH8-8.5423Available8321473

25.33 €

4 giorni M30.54P46RH518429Available8321400

25.93 €

4 giorni M40.74P52RH6205210Available8321412

26.73 €

4 giorni M50.84P60RH6225.5211Available8321424

27.94 €

4 giorni M614P62RH7246312Available8321436

41.25 €

4 giorni M814P70RH7-6.2318Available8321450

37.05 €

4 giorni M81.254P70RH7-6.2318Available8321448

49.06 €

4 giorni M1014P75RH7-7419Available8321464

44.46 €

4 giorni M101.54P75RH7-7419Available8321460

44.46 €

4 giorni M101.254P75RH7-7419Available8321462

66.69 €

4 giorni M121.54P82RH7-8.5423Available8321474

66.69 €

4 giorni M121.254P82RH7-8.5423Available8321476

66.69 €

4 giorni M121.754P82RH8-8.5423Available8321472

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico