• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature X Performer S-XPF

Serie di maschi senza scanalature X Performer S-XPF
  • Sconto volumi elevati

There are no chipping problems compared to cutting taps for carbon steel and alloy steel, enabling long life machining. Especially useful for processing automotive forged steel parts.
* M2.6 or below can be changed to powder HSS (CPM) at any time. We ask for your understanding in advance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-XPF-RH4-B-M1X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-B-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-B-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-B-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-B-M2X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-B-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-B-M2.6X0.45
S-XPF-RH4-P-M1X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.2X0.25
S-XPF-RH4-P-M1.4X0.3
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.2
S-XPF-RH4-P-M1.6X0.35
S-XPF-RH4-P-M1.7X0.35
S-XPF-RH4-P-M2X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.3X0.4
S-XPF-RH4-P-M2.5X0.45
S-XPF-RH4-P-M2.6X0.45
S-XPF-RH5-B-M3X0.5
S-XPF-RH5-B-M8X1.25
S-XPF-RH5-B-M10X1.5
S-XPF-RH5-B-M10X1.25
S-XPF-RH5-P-M3X0.5
S-XPF-RH6-B-M4X0.7
S-XPF-RH6-B-M5X0.8
S-XPF-RH6-B-M12X1.75
S-XPF-RH6-P-M4X0.7
S-XPF-RH6-P-M5X0.8
S-XPF-RH7-B-M6X1
S-XPF-RH7-B-M8X1
S-XPF-RH7-B-M8X1.25
S-XPF-RH7-B-M10X1
S-XPF-RH7-B-M10X1.5
S-XPF-RH7-B-M10X1.25
S-XPF-RH7-B-M12X1
S-XPF-RH7-B-M12X1.5
S-XPF-RH7-B-M12X1.25
S-XPF-RH7-P-M6X1
S-XPF-RH7-P-M8X1
S-XPF-RH7-P-M8X1.25
S-XPF-RH7-P-M10X1
S-XPF-RH7-P-M10X1.5
S-XPF-RH7-P-M10X1.25
S-XPF-RH7-P-M12X1
S-XPF-RH7-P-M12X1.5
S-XPF-RH7-P-M12X1.25
S-XPF-RH8-B-M8X1.25
S-XPF-RH8-B-M10X1.25
S-XPF-RH8-B-M12X1.75
S-XPF-RH8-P-M12X1.75
S-XPF-RH9-B-M6X1
S-XPF-RH9-B-M10X1.5
S-XPF-RH9-B-M14X1.5
S-XPF-RH9-B-M16X1.5
S-XPF-RH10-B-M12X1.75
S-XPF-RH10-B-M14X2
S-XPF-RH10-B-M16X2
S-XPF-RH10-B-M18X1.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.03 €

5 giorni M10.252PVanadium high-speed steel30RH4-35.5-8321961

25.33 €

5 giorni M1.20.252PVanadium high-speed steel32RH4-35.5-8321965

24.13 €

5 giorni M1.40.32PVanadium high-speed steel34RH4-37-8321969

27.33 €

4 giorni M1.60.22PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321977

24.03 €

4 giorni M1.60.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321973

23.23 €

5 giorni M1.70.352PVanadium high-speed steel36RH4-38-8321981

21.63 €

Disponibile 4 giorni M20.42PVanadium high-speed steel40RH4-38-8321985

21.33 €

Disponibile 5 giorni M2.30.42PVanadium high-speed steel42RH4-39.5-8321989

20.42 €

Disponibile 4 giorni M2.50.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321993

20.76 €

Disponibile 7 giorni M2.60.452PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321997

27.03 €

5 giorni M10.254PVanadium high-speed steel30RH4-35.5Available8321960

25.33 €

5 giorni M1.20.254PVanadium high-speed steel32RH4-35.5Available8321964

24.13 €

4 giorni M1.40.34PVanadium high-speed steel34RH4-37Available8321968

27.33 €

4 giorni M1.60.24PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321976

24.03 €

4 giorni M1.60.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321972

23.23 €

4 giorni M1.70.354PVanadium high-speed steel36RH4-38Available8321980

21.63 €

Disponibile 4 giorni M20.44PVanadium high-speed steel40RH4-38Available8321984

21.33 €

Disponibile 5 giorni M2.30.44PVanadium high-speed steel42RH4-39.5Available8321988

20.42 €

Disponibile 5 giorni M2.50.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321992

20.42 €

Disponibile 4 giorni M2.60.454PVanadium high-speed steel44RH4-39.5Available8321996

19.66 €

Disponibile 4 giorni M30.52PPowder high-speed steel46RH51849Available8322009

30.94 €

Disponibile 4 giorni M81.252PPowder high-speed steel70RH5-6.212-8322075

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.52PPowder high-speed steel75RH5-715-8322107

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.252PPowder high-speed steel75RH5-715-8322121

19.66 €

Disponibile 4 giorni M30.54PPowder high-speed steel46RH51849Available8322008

19.89 €

Disponibile 7 giorni M40.72PPowder high-speed steel52RH620510Available8322033

21.16 €

Disponibile Preventivo M50.82PPowder high-speed steel60RH6225.511Available8322045

55.77 €

Disponibile 4 giorni M121.752PPowder high-speed steel82RH6-8.517-8322145

20.16 €

Disponibile 7 giorni M40.74PPowder high-speed steel52RH620510Available8322032

21.16 €

Disponibile 7 giorni M50.84PPowder high-speed steel60RH6225.511Available8322044

22.27 €

Preventivo M612PPowder high-speed steel62RH724610Available8322057

32.34 €

4 giorni M812PPowder high-speed steel70RH7-6.212-8322091

29.18 €

7 giorni M81.252PPowder high-speed steel70RH7-6.212-8322077

38.25 €

4 giorni M1012PPowder high-speed steel75RH7-715-8322135

34.64 €

4 giorni M101.52PPowder high-speed steel75RH7-715-8322109

34.64 €

4 giorni M101.252PPowder high-speed steel75RH7-715-8322123

65.49 €

5 giorni M1212PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322195

51.77 €

5 giorni M121.52PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322161

51.77 €

4 giorni M121.252PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322177

21.93 €

4 giorni M614PPowder high-speed steel62RH724610Available8322056

32.68 €

Disponibile 7 giorni M814PPowder high-speed steel70RH7-6.212-8322090

28.84 €

Disponibile 4 giorni M81.254PPowder high-speed steel70RH7-6.212-8322076

38.25 €

Disponibile 5 giorni M1014PPowder high-speed steel75RH7-715-8322134

34.64 €

Disponibile 4 giorni M101.54PPowder high-speed steel75RH7-715-8322108

34.64 €

Disponibile 4 giorni M101.254PPowder high-speed steel75RH7-715-8322122

65.49 €

Disponibile 5 giorni M1214PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322194

51.77 €

Disponibile 8 giorni M121.54PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322160

51.77 €

Disponibile 5 giorni M121.254PPowder high-speed steel82RH7-8.517-8322176

30.94 €

Disponibile 4 giorni M81.252PPowder high-speed steel70RH8-6.212-8322079

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.252PPowder high-speed steel75RH8-715-8322125

51.77 €

4 giorni M121.752PPowder high-speed steel82RH8-8.517-8322147

51.77 €

Disponibile 4 giorni M121.754PPowder high-speed steel82RH8-8.517-8322146

23.53 €

Disponibile 4 giorni M612PPowder high-speed steel62RH924610-8322059

37.25 €

Disponibile 4 giorni M101.52PPowder high-speed steel75RH9-715-8322111

79.91 €

Disponibile 4 giorni M141.52PPowder high-speed steel88RH9-10.520-8322227

87.75 €

4 giorni M161.52PPowder high-speed steel95RH9-12.520-8322255

55.77 €

Disponibile 4 giorni M121.752PPowder high-speed steel82RH10-8.517-8322149

79.91 €

Disponibile 4 giorni M1422PPowder high-speed steel88RH10-10.520-8322217

87.75 €

Disponibile 4 giorni M1622PPowder high-speed steel95RH10-12.520-8322245

111.04 €

4 giorni M181.52PPowder high-speed steel110RH10-1415-8322267

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Meter Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Quenched and tempered steel (35 to 45 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap
Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico