Serie di maschi senza scanalature per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-NRT (Codici componente)

Serie di maschi senza scanalature per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-NRT
  • Sconto volumi elevati
Highly accurate female thread machining is performed without producing chips, due to plastic distortion of aluminum and aluminum alloys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

Codice componente
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.52 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 52 Accuracy RH6
Length under neck(mm) 21 Shank diameter(mm) 6 Thread Length(mm) 7
Tool No. 8305364

Si trova sulla pagina di Serie di maschi senza scanalature per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-NRT, il codice articolo è il seguente: HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7.

Supporto tecnico